Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakti painekytkin, HTB

061G1056

Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 2.4 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 25
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : HTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusoptiot2 x M4 x 0.7
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
LiitäntäluokkaAC125V/AC250VFLA 1-6 A
Määrä/pakkaustapa100 kpl
MäärittelyavainHTB-X3028
Maks. Käyttöpaine [bar]25.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]362 psig
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3028 I/100
Max. testipaine [bar] Pe30.0 bar
PainealueluokkaKorkeapaine
Ominaisuudet
Arvo
Paineen asetus päällä [bar]17.0 bar
Paineen asetus pois [bar]15.0 bar
Paineliitäntäkoko2.4 mm
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliit. kommentit3 X Faston-liitin 250
SähköliitäntätyyppiLattaliittimet
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiHTB
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiKompakti painekytkin
TyyppimerkintäHTB-X3028
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.111 Kilogram
Nettopaino0.105 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.45 Liter
EAN/UPC5702428257695