Kompakti painekytkin, FTB
061G1055
Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen, Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Paine uros/naaras: Naaras, Maks. Käyttöpaine [bar]: 33
061G1055
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusoptiot | 2 x M4 x 0.7 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 1000 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Liitäntäluokka | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Määrittelyavain | FTB-X308 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 33.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 478 psig |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 40.0 bar |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealueluokka | Korkeapaine |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineen asetus päällä [psig] | 375.0 psig |
| Paineen asetus pois [psig] | 302.5 psig |
| Paineliitäntäkoko | 1/4" |
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Manuaalinen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliit. kommentit | 3 X Faston-liitin 250 |
| Sähköliitäntätyyppi | Lattaliittimet |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | FTB |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Kompakti painekytkin |
| Tyyppimerkintä | FTB-X308 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.141 Kilogram |
| Nettopaino | 0.134 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.441 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257701 |