Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakti painekytkin, FTB

061G1009

Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen, Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 2.4 mm, Maks. Käyttöpaine [bar]: 33
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : FTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusoptiot2 x M4 x 0.7
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäUL
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
LiitäntäluokkaAC125V/AC240VFLA 20 A
Määrä/pakkaustapa100 kpl
MäärittelyavainFTB-3UC11
Maks. Käyttöpaine [bar]33.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]478 psig
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Max. testipaine [bar] Pe40.0 bar
PainealueluokkaKorkeapaine
Paineen asetus päällä [bar]22.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paineen asetus pois [bar]27.0 bar
Paineliitäntäkoko2.4 mm
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoManuaalinen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliit. kommentit3 X Faston-liitin 250
SähköliitäntätyyppiLattaliittimet
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiFTB
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiKompakti painekytkin
TyyppimerkintäFTB-3UC11
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.114 Kilogram
Nettopaino0.108 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947