Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakti painekytkin, ETB

061G1006

Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen, Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Paine uros/naaras: Naaras, Maks. Käyttöpaine [bar]: 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusoptiot2 x M4 x 0.7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaEi
Kapillaariputken pituus [mm]1000 mm
Kosketimen toimintaSPDT
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
LiitäntäluokkaAC125V/AC250VFLA 1-20 A
Määrä/pakkaustapa100 kpl
MäärittelyavainETB-X310
Maks. Käyttöpaine [bar]15.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]218 psig
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Max. testipaine [bar] Pe16.5 bar
Paine uros/naarasNaaras
PainealueluokkaMatalapaine
Paineen asetus päällä [bar]3.0 bar
Paineen asetus pois [bar]2.0 bar
Paineliitäntäkoko1/4"
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoManuaalinen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliit. kommentit3 X Faston-liitin 250
SähköliitäntätyyppiLattaliittimet
SCIP-asiakirjan nro6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP-asiakirjan tuotenimiT2/TE2
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiETB
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiKompakti painekytkin
TyyppimerkintäETB-X310
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.139 Kilogram
Nettopaino0.132 Kilogram
Määrä0.441 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm