Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Nestepinnan katkaisin, RT281A

017D004666

Lämpötila-alue [°C]: -30 - 20, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Lämpöanturielementti, Kapillaariputken pituus [mm]: 3000, Kotelointiluokka IP: IP66
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Nestepintakytkimet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin tyyppiLämpöanturielementti
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKosketusjärjestelmät
HyväksyntäCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KiinaTYSK
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]118 1/8 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP66
Lämpötila-alue [°C] [maks.]20 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-30 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]70 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F
LiitäntäluokkaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]22.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]319 psig
Material DescriptionRT281A TERMOSTAATTI
Max. anturilämpötila [°C]80 °C
Max. anturilämpötila [°F]176.0 °F
Max. testipaine [bar] Pe25.0 bar
Max. testipaine [psig]362.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Paine uros/naarasUros
Paineliitäntä, vakioISO 228-1
Paineliitäntäkoko3/8
PaineliitäntätyyppiG
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Releenvapautusaika [s]0 s
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko2xPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nrod64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectric control valve body(2)
Sisältää paristotNo
TuotekuvausNestepinnan katkaisin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiRT281A
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiNestepinnan katkaisin
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.12 Kilogram
Nettopaino1.842 Kilogram
Määrä5.087 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428042734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm