Nestepinnan katkaisin, RT280A
017D004066
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 10, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT (NZ) SPDT, Anturin tyyppi: Lämpöanturielementti, Kapillaariputken pituus [mm]: 3000, Kotelointiluokka IP: IP66
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Nestepintakytkimet
017D004066
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin tyyppi | Lämpöanturielementti |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 10 A |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kosketusjärjestelmät |
| Hyväksyntä | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KiinaTYSK |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 3000 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 118 1/8 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kontaktiero [°C] [maks.] | -5.0 °C |
| Kontaktiero [°C] [min.] | -65.0 °C |
| Kosketimen toiminta | SPDT (NZ) SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP66 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 10 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 50 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -60 °F |
| Liitäntäluokka | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 22.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 319 psig |
| Material Description | RT280A NESTEPINNAN SÄÄDIN |
| Max. anturilämpötila [°C] | 80 °C |
| Max. anturilämpötila [°F] | 176.0 °F |
| Max. testipaine [bar] Pe | 25.0 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Max. testipaine [psig] | 362.0 psig |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 228-1 |
| Paineliitäntäkoko | 3/8 |
| Paineliitäntätyyppi | G |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Releenvapautusaika [s] | 0 s |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-4/-5 |
| Sähköliitäntäkoko | 2xPg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| SCIP-asiakirjan nro | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Electric control valve body(2) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Nestepinnan katkaisin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | RT280A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeetKytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Nestepinnan katkaisin |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.095 Kilogram |
| Nettopaino | 1.84 Kilogram |
| Määrä | 5.097 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |