Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

Nestepinnan katkaisin, LLS/AKS 38 Retrofit, Puskuhitsaus

148H3504

Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Kotelointiluokka IP: IP67, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCMIMEACUA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
KylmäaineetR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Lämpötila-alue [°C] [maks.]65 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]149 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]406 psig
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
Nesteryhmä12
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiDIN 43650
SCIP-asiakirjan nrof384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP-asiakirjan tuotenimiLLS 4000
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiLLS/AKS 38 Retrofit
Tuotteen nimiNestepinnan katkaisin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.939 Kilogram
Nettopaino8.018 Kilogram
Määrä15.822 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk