Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Nestepinnan katkaisin, LLS 4000U, NPT

027X0375

Liitäntätyyppi: NPT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Liitäntä, sisä/ulkoUlkoinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.3
LiitäntätyyppiNPT
Lisätietoja0.3 bar/4.35 psi spring
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionLLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP-asiakirjan tuotenimiLLS 4000
Sisältää3/4 NPT Welding Connetor
Sisältää paristotNo
TuotekuvausNestepinnan katkaisin
TuoteryhmäRegionally specified kits
TuotetyyppiLLS 4000U
Tuotteen nimiNestepinnan katkaisin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino800 Gram
Nettopaino705 Gram
Määrä4.425 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424210915
Proposition 65No significant risk