Nestepinnan katkaisin, LLS 4000U, NPT
027X0374
Liitäntätyyppi: NPT
027X0374
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
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntä, sisä/ulko | Ulkoinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Lisätietoja | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | LLS4000U liq lev switch w/ weld conn |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | LLS 4000 |
| Sisältää | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Nestepinnan katkaisin |
| Tuoteryhmä | Regionally specified kits |
| Tuotetyyppi | LLS 4000U |
| Tuotteen nimi | Nestepinnan katkaisin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.554 Kilogram |
| Nettopaino | 1.64 Kilogram |
| Määrä | 4.425 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |