Nestepinnan katkaisin, AKS 38, Puskuhitsaus
148H3194
Liitäntätyyppi: Puskuhitsaus, Liitäntäkoko [mm]: 25, Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 28
148H3194
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Liq. level switch spare parts |
| Hyväksyntä | CMIMEACLLC CDC TYSK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 65 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 149 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Luokka | I |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 406 psig |
| Material Description | AKS38 PINTAKYTKIN |
| Nesteryhmä | 12 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 43650 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Uimurin katkaisin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | AKS 38 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Liq. level switch accessories |
| Tuotteen nimi | Nestepinnan katkaisin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11.256 Kilogram |
| Nettopaino | 8 Kilogram |
| Määrä | 20.979 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |