Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

Painekytkin, KPU15

060-5248

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero vasen puoli [bar]: 0.7 - 4, Ero oikea puoli [bar]: 4, Kosketimen toiminta: SPST(NO+NC), Resetointi, vasen puoli: Autom., Resetointi, oikea: Autom.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application noteNot applicable for liquid line
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero oikea puoli [bar]4.0 bar
Ero oikea puoli [psi]60.0 psi
Ero vasen puoli [bar] [maks.]4.00 bar
Ero vasen puoli [bar] [min.]0.70 bar
Ero vasen puoli [psi] [maks.]60.0 psi
Ero vasen puoli [psi] [min.]10.0 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kapillaariputken pituus [mm]900 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]36 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kosketimen toimintaSPST(NO+NC)
Kotelointiluokka IPIP30
KylmäaineetR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
LiitäntäluokkaDC=12 W pilottikäyttö144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionKPU15 Pressure Switch M/10
MTP oikea puoli [bar] Pe35.0 bar
MTP oikea puoli [bar] Pe510.0 psig
MTP vasen puoli [bar] Pe17.0 bar
MTP vasen puoli [psig] Pe250 psig
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.]8.0 bar
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.]465.0 psig
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.]100.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasNaaras
Paineanturi elementtiPalkeet
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntä, vakioDIN 8912
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiLaippamutteri
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetointi, oikeaAutom.
Resetointi, vasen puoliAutom.
Sähköliit. kommentitfor ½ in male pipe thread
Sähköliitäntäkoko7/8 in
SähköliitäntätyyppiReikä
SCIP-asiakirjan nro2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-asiakirjan tuotenimiKPU Pressure Switch
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausKaksoispainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPU15
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Vasemmanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.]108.00 psig
Vasemmanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.]-3.00 psig
Vasemmanpuoleinen säätöalue Pe6 inHg - 108 psig
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.005 Kilogram
Nettopaino0.96 Kilogram
Määrä1.5 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428063913
Proposition 65Cancer