Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application noteNot applicable for liquid line
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetFlex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetInsulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero oikea puoli [bar]4.0 bar
Ero oikea puoli [psi]58.0 psi
Ero vasen puoli [bar] [maks.]4.00 bar
Ero vasen puoli [bar] [min.]0.70 bar
Ero vasen puoli [psi] [maks.]58.0 psi
Ero vasen puoli [psi] [min.]10.0 psi
HuollettavissaNo
HyväksyntäCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Kosketimen toimintaSPDT+SPST(NO)
Kotelointiluokka IPIP44
KylmäaineetR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
LiitäntäluokkaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Määrä/pakkaustapa32 pc
Maks. testauspaine oikea puoli [bar]35 bar
Maks. testauspaine vasen puoli [bar]24 bar
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
MTP oikea puoli [bar] Pe32.0 bar
MTP oikea puoli [bar] Pe464.0 psig
MTP vasen puoli [bar] Pe21.5 bar
MTP vasen puoli [psig] Pe312 psig
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.]8.0 bar
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.]116.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Paine uros/naarasMale
Paineanturi elementtiBellows
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntä, vakioDIN 8906
Paineliitäntäkoko1/4
PaineliitäntätyyppiFlare
PakkaustapaIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetointi, oikeaMax convertible
Resetointi, vasen puoliAuto
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiRubber cable gland
Samankaltainen tuote060-470366
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)2
TuotekuvausDual Pressure Control
TuoteryhmäSwitches and thermostats
TuotetyyppiKP47WB
Tuotteen lisätarvikkeetSwitches accessories
Tuotteen nimiPressure switch
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Vasemmanpuoleinen säätöalue Pe6 inHg - 108 psig
Voiteluaineiden yhteensopivuusOilfree applications
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino480 Gram
Nettopaino477 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm