Painekytkin, KP15
060K1154
Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero vasen puoli [bar]: 0.7 - 4, Ero oikea puoli [bar]: 4, Kosketimen toiminta: SPDT+SPST(NO), Resetointi, vasen puoli: MIN. VAIHTOKELPOINEN
060K1154
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero oikea puoli [bar] | 4.0 bar |
| Ero oikea puoli [psi] | 58.0 psi |
| Ero vasen puoli [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Ero vasen puoli [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Ero vasen puoli [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Ero vasen puoli [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kosketimen toiminta | SPDT+SPST(NO) |
| Kotelointiluokka IP | IP44 |
| Kylmäaineet | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Liitäntäluokka | Liitin D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. testauspaine oikea puoli [bar] | 35 bar |
| Maks. testauspaine vasen puoli [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/24 |
| MTP oikea puoli [bar] Pe | 35.0 bar |
| MTP oikea puoli [bar] Pe | 510.0 psig |
| MTP vasen puoli [bar] Pe | 17.0 bar |
| MTP vasen puoli [psig] Pe | 245 psig |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513AR515B |
| Paine uros/naaras | Uros |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 8906 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Resetointi, oikea | MAKS. VAIHTOKELPOINEN |
| Resetointi, vasen puoli | MIN. VAIHTOKELPOINEN |
| Sähköliitäntäkoko | 6-14 mm |
| Sähköliitäntätyyppi | Kuminen kaapeliläpivienti |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 2 |
| Tuotekuvaus | Kaksoispainekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KP15 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E31024 |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.62 Kilogram |
| Nettopaino | 0.6 Kilogram |
| Määrä | 0.842 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255215738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |