Painekytkin, KP7ABS
060-503366
Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero vasen puoli [bar]: 4, Ero oikea puoli [bar]: 4, Kosketimen toiminta: 2 SPST(NC), Resetointi, vasen puoli: Manuaalinen maks., Resetointi, oikea: Manuaalinen maks.
060-503366
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero oikea puoli [bar] | 4.0 bar |
| Ero oikea puoli [psi] | 58.0 psi |
| Ero vasen puoli [bar] | 4.00 bar |
| Ero vasen puoli [psi] | 58.0 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | 2 SPST(NC) |
| Kotelointiluokka IP | IP30 |
| Kylmäaineet | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717 |
| Liitäntäluokka | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Luokka | IV |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Maks. testauspaine oikea puoli [bar] | 35 bar |
| Maks. testauspaine vasen puoli [bar] | 35 bar |
| Material Description | KP7ABS Pressure Switch M/32 |
| MTP oikea puoli [bar] Pe | 35.0 bar |
| MTP oikea puoli [bar] Pe | 510.0 psig |
| MTP vasen puoli [bar] Pe | 35.0 bar |
| MTP vasen puoli [psig] Pe | 510 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513AR515B |
| Paine uros/naaras | Uros |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | ISO 261 |
| Paineliitäntäkoko | 10 x 0.75 |
| Paineliitäntätyyppi | M |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 140.0 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetointi, oikea | Manuaalinen maks. |
| Resetointi, vasen puoli | Manuaalinen maks. |
| Sähköliitäntäkoko | 6-14 mm |
| Sähköliitäntätyyppi | Kuminen kaapeliläpivienti |
| SCIP-asiakirjan nro | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KP Pressure Switch |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 1 |
| Tuotekuvaus | Kaksoispainekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KP7ABS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E31024 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] | 32.00 bar |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.] | 464.00 psig |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.622 Kilogram |
| Nettopaino | 0.577 Kilogram |
| Määrä | 1.281 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |