Painekytkin, KP15
060-206091
Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.9 - 7, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero vasen puoli [bar]: 0.7, Ero oikea puoli [bar]: 4, Kosketimen toiminta: SPDT, Resetointi, vasen puoli: Manuaalinen min.
060-206091
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Ero oikea puoli [bar] | 4.0 bar |
| Ero oikea puoli [psi] | 58.0 psi |
| Ero vasen puoli [bar] | 0.70 bar |
| Ero vasen puoli [psi] | 10.0 psi |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 900 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 36 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP30 |
| Kylmäaineet | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Liitäntäluokka | 120 Vac,16FLA, 96LRA, 3 A Pilot-käyttö16 A resistiivinen, yksi vaihe8 A resistiivinen, yksi vaiheLisä: 50 VA, 240 V AC, pilot-käyttö240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Maks. testauspaine oikea puoli [bar] | 35 bar |
| Maks. testauspaine vasen puoli [bar] | 20 bar |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
| MTP oikea puoli [bar] Pe | 32.0 bar |
| MTP oikea puoli [bar] Pe | 465.0 psig |
| MTP vasen puoli [bar] Pe | 17.0 bar |
| MTP vasen puoli [psig] Pe | 245 psig |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513AR515B |
| Paine uros/naaras | Naaras |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineanturi elementti | Palkeet |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 8912 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 |
| Paineliitäntätyyppi | Laippamutteri |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetointi, oikea | Manuaalinen maks. |
| Resetointi, vasen puoli | Manuaalinen min. |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköliitäntäkoko | NPSM 1/2 - 14 |
| Sähköliitäntätyyppi | Nivelöity kaapelikiinnike |
| SCIP-asiakirjan nro | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KP KPI |
| Sisältää paristot | No |
| Suojausluokka Nema (-) | 1 |
| Tuotekuvaus | Kaksoispainekytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | KP15 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| UL hyväksyntä nimi | E31024 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.] | 7.00 bar |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.] | -0.90 bar |
| Vasemmanpuoleinen säätöalue Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.672 Kilogram |
| Nettopaino | 0.6 Kilogram |
| Määrä | 1.281 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |