Danfoss logo
Pressure switch, KP15A_060-129491, 060-129691

Painekytkin, KP15A

060-129666

Vasenpuolinen säätöalue [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe: 8 - 32, Ero vasen puoli [bar]: 0.7 - 4, Ero oikea puoli [bar]: 4, Kosketimen toiminta: SPDT+SPST(NO), Resetointi, vasen puoli: Autom., Resetointi, oikea: Manuaalinen maks.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application noteNot applicable for liquid line
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Ero oikea puoli [bar]4.0 bar
Ero oikea puoli [psi]58.0 psi
Ero vasen puoli [bar] [maks.]4.00 bar
Ero vasen puoli [bar] [min.]0.70 bar
Ero vasen puoli [psi] [maks.]58.0 psi
Ero vasen puoli [psi] [min.]10.0 psi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT+SPST(NO)
Kotelointiluokka IPIP30
KylmäaineetR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
LiitäntäluokkaLiitin D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Maks. testauspaine oikea puoli [bar]35 bar
Maks. testauspaine vasen puoli [bar]20 bar
Material DescriptionKP15A PRESSOSTAATTI
MTP oikea puoli [bar] Pe35.0 bar
MTP oikea puoli [bar] Pe510.0 psig
MTP vasen puoli [bar] Pe17.0 bar
MTP vasen puoli [psig] Pe245 psig
Muu RoHS-dokumentaatioSaudi Arabia RoHS
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.]32.0 bar
Oikeanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.]8.0 bar
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [maks.]464.0 psig
Oikeanpuoleinen säätöalue [psig] Pe [min.]116.0 psig
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513AR515B
Ominaisuudet
Arvo
Paine uros/naarasUros
Paineanturi elementtiPalkeet
Paineliitäntä, vakioISO 261
Paineliitäntäkoko10 x 0.75
PaineliitäntätyyppiM
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetointi, oikeaManuaalinen maks.
Resetointi, vasen puoliAutom.
Sähköliitäntäkoko6-14 mm
SähköliitäntätyyppiKuminen kaapeliläpivienti
SCIP-asiakirjan nro1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPI
Sisältää paristotNo
Suojausluokka Nema (-)1
TuotekuvausKaksoispainekytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKP15A
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiPainekytkin
UL hyväksyntä nimiE31024
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [maks.]7.50 bar
Vasemmanpuoleinen säätöalue [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Vasemmanpuoleinen säätöalue Pe6 inHg - 108 psig
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]65 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]149 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.488 Kilogram
Nettopaino0.443 Kilogram
Määrä0.861 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428012126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm