Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Paine-erokytkin, MP55

060B101666

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.3 - 4.5, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Kotelointiluokka IP: IP20, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MP54 / MP55 / MP55A

Suositeltu korvaava tuote: 060B101691

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetteluLaskevan paineen katkaisu
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,0 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–1,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–1,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 250 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 2 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS KiinaTYSKUKCA
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.]12 bar
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.]-1 bar
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.]175 psig
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.]-15 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kontaktiero [bar]0.20 bar
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP20
KylmäaineetR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
LiitäntäluokkaAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]245 psig
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch I/20
Max. testipaine [bar] Pe22.0 bar
Max. testipaine [psig]319.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paine-eron asetusalue [bar] [min.]0.30 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.]0.45 MPa
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.]4.50 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.]0.03 MPa
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.]65.0 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-eron asetusalue [psi] [min.]4.3 psi
Paineliitäntä, vakioDIN 8906
Paineliitäntäkoko1/4"
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Releenvapautusaika [s]0 s
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
Samankaltainen tuote060B029966
SCIP-asiakirjan nrod6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Sisältää paristotNo
Tehdasasetukset [psig]9.0 psig
TuotekuvausPaine- erokytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMP55
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiPaine-erokytkin
UL-hyväksytyt kylmäaineetR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ymp. Lämpöt. HuomautusBellows max 100 °C/212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.668 Kilogram
Nettopaino0.601 Kilogram
Määrä1.337 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428365840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm