Paine-erokytkin, MP55
060B101366
Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.3 - 4.5, Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Kotelointiluokka IP: IP20, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : MP54 / MP55 / MP55A
Suositeltu korvaava tuote: 060B101391
060B101366
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asettelu | Laskevan paineen katkaisu |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 johdotusominaisuudet | Jousto, holkit: 0,2–1,0 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–1,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–1,5 mm2 |
| EN 60947 sähköominaisuudet | Eriste: 250 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 2 A |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS KiinaTYSKUKCA |
| Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.] | 12 bar |
| Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.] | 175 psig |
| Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kontaktiero [bar] | 0.20 bar |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP20 |
| Kylmäaineet | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Liitäntäluokka | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 245 psig |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Max. testipaine [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 319.0 psig |
| Paine uros/naaras | Uros |
| Paine-eron asetusalue [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
| Paine-eron asetusalue [bar] [maks.] | 4.50 bar |
| Paine-eron asetusalue [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Paine-eron asetusalue [psi] [maks.] | 65.0 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-eron asetusalue [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Paineliitäntä, vakio | DIN 8906 |
| Paineliitäntäkoko | 1/4" |
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Manuaalinen min. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Releenvapautusaika [s] | 120 s |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-5 |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntästandardi | DIN 40430 |
| Sähköliitäntätyyppi | Ruuvattu kaapelin tulo |
| SCIP-asiakirjan nro | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | Ajastettu lämpörele |
| Tehdasasetukset [psig] | 9.0 psig |
| Tuotekuvaus | Paine- erokytkin |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | MP55 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Paine-erokytkin |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Ymp. Lämpöt. Huomautus | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.71 Kilogram |
| Nettopaino | 0.63 Kilogram |
| Määrä | 1.16 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |