Danfoss logo
Differential pressure switch, MP55A_060B029691

Paine-erokytkin, MP55A

060B029691

Eroalue paineen asetusalue [bar]: 0.3 - 4.5, Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: M, Paineliitäntäkoko: 12 x 1.5, Kotelointiluokka IP: IP20, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetteluLaskevan paineen katkaisu
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,0 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–1,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–1,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 250 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 2 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaCCCCECMIMEACLVDTYSKUA
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.]12 bar
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.]-1 bar
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.]175 psig
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.]-15 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kontaktiero [bar]0.20 bar
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP20
KylmäaineetR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
LiitäntäluokkaAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Määrä/pakkaustapa21 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]245 psig
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Max. testipaine [bar] Pe22.0 bar
Max. testipaine [psig]319.0 psig
Paine uros/naarasUros
Paine-eron asetusalue [bar] [min.]0.30 bar
Paine-eron asetusalue [MPa] [maks.]0.45 MPa
Paine-eron asetusalue [bar] [maks.]4.50 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paine-eron asetusalue [MPa] [min.]0.03 MPa
Paine-eron asetusalue [psi] [maks.]65.0 psi
Paine-eron asetusalue [psi] [min.]4.3 psi
Paineliitännän huomautuksetLeikkausrengas 6 mm putki
Paineliitäntä, vakioISO 8434-1
Paineliitäntäkoko12 x 1.5
PaineliitäntätyyppiM
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Releenvapautusaika [s]0 s
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
Sisältää paristotNo
Tehdasasetukset [psig]9.0 psig
TuotekuvausPaine- erokytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMP55A
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiPaine-erokytkin
Ymp. Lämpöt. HuomautusBellows max 100 °C/212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.751 Kilogram
Nettopaino0.653 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.972 Liter
EAN/UPC5702424499648