Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜV
Korkea akt.paine [bar]120.00 bar
Korkea akt.paine [psi]1740 psi
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR744
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa25 pc
MäärittelyavainCKB-2UCBN6004
Maks. Käyttöpaine [bar]143.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Paine uros/naarasFemale
PainealueluokkaHigh pressure
Paineliitännän huomautuksetDeflator
Paineliitäntäkoko1/4 in
PaineliitäntätyyppiFlare
PakkaustapaIndustrial pack
Ominaisuudet
Arvo
PalautustoimintoManual with tool
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sähköliit. kommentitDIN plug not included
SähköliitäntätyyppiDIN Spade
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäSwitches and thermostats
TuotetyyppiCKB
Tuotteen nimiPressure switch
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]150 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.242 Kilogram
Nettopaino0.214 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä7.762 Liter
EAN/UPC5715255012245