Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Painekytkin, CKB

061Z5005

Palautustoiminto: Manuaalinen, Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 143

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkea akt.paine [bar]115.00 bar
Korkea akt.paine [psi]1668 psi
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR744
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa25 kpl
MäärittelyavainCKB-2UCBM5005
Maks. Käyttöpaine [bar]143.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB Pressure Switch
Paine uros/naarasNaaras
PainealueluokkaKorkeapaine
Paineliitännän huomautuksetPaineenpoistin
Paineliitäntäkoko1/4"
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliit. kommentitDIN plug not included
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiCKB
Tuotteen nimiPainekytkin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]150 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.242 Kilogram
Nettopaino0.214 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.542 Liter
EAN/UPC5702424693312