Pressure switch, CKB
061Z4018
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4018
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Alhainen akt. paine [bar] | 36.00 bar |
| Alhainen akt. paine [psi] | 522 psi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Korkea akt.paine [bar] | 46.00 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 667 psi |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R744 |
| Liitäntäluokka | AC=6 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 25 pc |
| Määrittelyavain | CKB-2UCBA4018 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 143.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4018 |
| Paine uros/naaras | Female |
| Painealueluokka | High pressure |
| Paineliitännän huomautukset | Deflator |
| Paineliitäntäkoko | 1/4 in |
| Paineliitäntätyyppi | Flare |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Industrial pack |
| Palautustoiminto | Auto |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sähköliit. kommentit | DIN plug not included |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN Spade |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Switches and thermostats |
| Tuotetyyppi | CKB |
| Tuotteen nimi | Pressure switch |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.242 Kilogram |
| Nettopaino | 0.214 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005711 |