Painekytkin, CKB
061Z3002
Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 143
061Z3002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkea akt.paine [bar] | 130.00 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 1885 psi |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R744 |
| Liitäntäluokka | AC=6 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Määrittelyavain | CKB-2UCLN3002 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 143.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 2074 psig |
| Material Description | ACB PRESSOSTAATTI |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealueluokka | Korkeapaine |
| Paineliitännän huomautukset | Paineenpoistin |
| Paineliitäntäkoko | 1/4" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Manual with tool |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliit. kommentit | DIN plug not included |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | CKB |
| Tuotteen nimi | Painekytkin |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 302 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.211 Kilogram |
| Nettopaino | 0.18 Kilogram |
| Määrä | 0.524 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |