Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PSH, 061Z1

Painekytkin, CKB

061Z1001

Palautustoiminto: Autom., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Kotelointiluokka IP: IP65, Maks. Käyttöpaine [bar]: 143

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]30.00 bar
Alhainen akt. paine [psi]435 psi
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkea akt.paine [bar]40.00 bar
Korkea akt.paine [psi]580 psi
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR744
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa25 kpl
MäärittelyavainCKB-2UCLA1001
Maks. Käyttöpaine [bar]143.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2074 psig
Material DescriptionACB PRESSOSTAATTI
Paine uros/naarasNaaras
PainealueluokkaKorkeapaine
Paineliitännän huomautuksetPaineenpoistin
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntäkoko1/4"
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliit. kommentitDIN plug not included
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiCKB
Tuotteen nimiPainekytkin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]150 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.207 Kilogram
Nettopaino0.18 Kilogram
Määrä0.524 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424504731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm