Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Elementin painekytkin, CCB, 100 bar, 70 bar

061F9908

Korkea akt.paine [bar]: 100, Alhainen akt. paine [bar]: 70, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Painepuoli, liitäntäkoko [mm]: 6.35, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]70.00 bar
Alhainen akt. paine [psi]1015 psi
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCETÜV
Johdon väriMusta
Kaapelin pituus [m]1.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]59.06 in
KaapelityyppiAWG18
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkea akt.paine [bar]100.00 bar
Korkea akt.paine [psi]1450 psi
Kosketimen toimintaSPST(NC)
KotelointiEPOKSITYYPPI
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR744
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainCCB-2UB03W
Maks. Käyttöpaine [bar]165.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20
Ominaisuudet
Arvo
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
PainealueluokkaKorkeapaine
Paineliitännän huomautuksetKupariputki (kärki = 7 mm)
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntäkoko [mm]6.35 mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]375.0 bar
Purkauspaine [psig]5440 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntätyyppiKaapeli
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiCCB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]210 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.138 Kilogram
Nettopaino0.129 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.52 Liter
EAN/UPC5702428531474