Elementin painekytkin, ACB, 26.2 bar, 20 bar
061F9714
Korkea akt.paine [bar]: 26.2, Alhainen akt. paine [bar]: 20, Palautustoiminto: Manuaalinen, Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65
061F9714
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Alhainen akt. paine [bar] | 20.00 bar |
| Alhainen akt. paine [psi] | 290 psi |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Johdon väri | Musta |
| Kaapelin pituus [m] | 1.500 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 59.06 in |
| Kaapelityyppi | AWG18 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkea akt.paine [bar] | 26.20 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 380 psi |
| Kosketimen toiminta | SPST(NC) |
| Kotelointi | EPOKSITYYPPI |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Liitäntäluokka | AC=6 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Määrittelyavain | ACB-2UB814MW |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
| Material Description | Std ACB-2UB814MW |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513A |
| Painealueluokka | Korkeapaine |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitännän huomautukset | Kupariputki (kärki = 3 mm) |
| Paineliitäntäkoko | 1/4" |
| Paineliitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Painepuoli, liitäntäkoko [mm] | 6.35 mm |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Manuaalinen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 200.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 2900 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ACB |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -55 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -70 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -20 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.09 Kilogram |
| Nettopaino | 0.078 Kilogram |
| Määrä | 0.406 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |