Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Elementin painekytkin, ACB, 43.8 bar, 33 bar

061F9142

Korkea akt.paine [bar]: 43.8, Alhainen akt. paine [bar]: 33, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]33.00 bar
Alhainen akt. paine [psi]479 psi
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜV
Johdon väriMUSTA + SININEN + PUNAINEN
Kaapelin pituus [m]1.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]59.06 in
KaapelityyppiAWG18
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkea akt.paine [bar]43.80 bar
Korkea akt.paine [psi]635 psi
Kosketimen toimintaSPDT
KotelointiEPOKSITYYPPI
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LiitäntäluokkaAC=4 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa50 kpl
MäärittelyavainACB-2UC152W
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC152W I/50
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
Ominaisuudet
Arvo
PainealueluokkaKorkeapaine
Paineliitännän huomautuksetKupariputki (kärki = 7 mm)
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntäkoko [mm]6.00 mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]200.0 bar
Purkauspaine [psig]2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntätyyppiKaapeli
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-70 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.115 Kilogram
Nettopaino0.109 Kilogram
Määrä0.45 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428509923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm