Elementin painekytkin, ACB, 31 bar, 24 bar
061F9053
Korkea akt.paine [bar]: 31, Alhainen akt. paine [bar]: 24, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65
061F9053
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Alhainen akt. paine [bar] | 24.00 bar |
| Alhainen akt. paine [psi] | 348 psi |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Johdon väri | MUSTA + SININEN + PUNAINEN |
| Kaapelin pituus [m] | 1.500 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 59.06 in |
| Kaapelityyppi | AWG18 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Korkea akt.paine [bar] | 31.00 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 450 psi |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointi | EPOKSITYYPPI |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Liitäntäluokka | AC=4 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Määrittelyavain | ACB-2UC55W |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC55W I/20 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513A |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealueluokka | Korkeapaine |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitännän huomautukset | Paineenpoistin |
| Paineliitäntäkoko | 1/4" |
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 200.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 2900 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan nro | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ACB |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -55 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -70 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -20 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.12 Kilogram |
| Nettopaino | 0.114 Kilogram |
| Määrä | 0.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428259897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |