Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Elementin painekytkin, ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Korkea akt.paine [bar]: 31, Alhainen akt. paine [bar]: 24, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Lattaliittimet, Kotelointiluokka IP: IP40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]24.00 bar
Alhainen akt. paine [psi]348 psi
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkea akt.paine [bar]31.00 bar
Korkea akt.paine [psi]450 psi
Kosketimen toimintaSPST(NC)
KotelointiTavallinen
Kotelointiluokka IPIP40
KylmäaineetR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa50 kpl
MäärittelyavainACB-2UB206
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
PainealueluokkaKorkeapaine
Paineliitännän huomautuksetKupariputki (kärki = 3 mm)
Paineliitäntäkoko1/4"
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntäkoko [mm]6.35 mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]200.0 bar
Purkauspaine [psig]2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntätyyppiLattaliittimet
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-70 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.039 Kilogram
Nettopaino0.037 Kilogram
Määrä0.403 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm