Elementin painekytkin, ACB, 38 bar, 28.5 bar
061F8389
Korkea akt.paine [bar]: 38, Alhainen akt. paine [bar]: 28.5, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Lattaliittimet, Kotelointiluokka IP: IP40
061F8389
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Alhainen akt. paine [bar] | 28.50 bar |
| Alhainen akt. paine [psi] | 413 psi |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CE 0035UKCA |
| Kaapelin pituus [m] | 0.000 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 0.00 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkea akt.paine [bar] | 38.00 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 551 psi |
| Kosketimen toiminta | SPST(NC) |
| Kotelointi | Tavallinen |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Kylmäaineet | R125R134aR22R404AR407CR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Liitäntäluokka | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| Määrä/pakkaustapa | 300 kpl |
| Määrittelyavain | ACB-4UB13 |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB13 I/300 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513A |
| Painealueluokka | Korkeapaine |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitännän huomautukset | Kupariputki (kärki = 3 mm) |
| Paineliitäntäkoko | 1/4" |
| Paineliitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Painepuoli, liitäntäkoko [mm] | 6.35 mm |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 200.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 2900 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntätyyppi | Lattaliittimet |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ACB |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -55 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -70 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -20 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.025 Kilogram |
| Nettopaino | 0.024 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.069 Liter |
| EAN/UPC | 5702428262392 |