Elementin painekytkin, ACB, 18.5 bar, 14.3 bar
061F8204
Korkea akt.paine [bar]: 18.5, Alhainen akt. paine [bar]: 14.3, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NO), Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65
061F8204
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Alhainen akt. paine [bar] | 14.30 bar |
| Alhainen akt. paine [psi] | 207 psi |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Johdon väri | Musta |
| Kaapelin pituus [m] | 2.500 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 98.43 in |
| Kaapelityyppi | AWG18 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Korkea akt.paine [bar] | 18.50 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 268 psi |
| Kosketimen toiminta | SPST(NO) |
| Kotelointi | TAVALLINEN KUUMASULA |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Liitäntäluokka | AC=6 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrittelyavain | ACB-2UA224W |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA224W I/50 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513A |
| Paine uros/naaras | Naaras |
| Painealueluokka | Korkeapaine |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitännän huomautukset | Paineenpoistin |
| Paineliitäntäkoko | 1/4" |
| Paineliitäntätyyppi | Laippa |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 200.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 2900 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan nro | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ACB |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -55 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -70 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -20 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.12 Kilogram |
| Nettopaino | 0.114 Kilogram |
| Määrä | 0.453 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428263122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |