Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Elementin painekytkin, ACB, 3 bar, 1.8 bar

061F7926

Korkea akt.paine [bar]: 3, Alhainen akt. paine [bar]: 1.8, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NO), Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Lattaliittimet, Kotelointiluokka IP: IP40
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : ACB / CCB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]1.80 bar
Alhainen akt. paine [psi]26 psi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜV
Kaapelin pituus [m]0.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]0.00 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkea akt.paine [bar]3.00 bar
Korkea akt.paine [psi]44 psi
Kosketimen toimintaSPST(NO)
KotelointiTavallinen
Kotelointiluokka IPIP40
KylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LiitäntäluokkaAC=0.075 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa100 kpl
MäärittelyavainACB-2UB1432MW
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UA39 I/100
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
Paine uros/naarasNaaras
PainealueluokkaMatalapaine
Paineliitännän huomautuksetPaineenpoistin
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitäntäkoko1/4"
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]200.0 bar
Purkauspaine [psig]2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntätyyppiLattaliittimet
SCIP-asiakirjan nro3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-asiakirjan tuotenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-70 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.033 Kilogram
Määrä0.21 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428510424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm