Elementin painekytkin, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar
061F7784
Korkea akt.paine [bar]: 1.5, Alhainen akt. paine [bar]: 0.2, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NO), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65
061F7784
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Alhainen akt. paine [bar] | 0.20 bar |
| Alhainen akt. paine [psi] | 3 psi |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Johdon väri | Punainen |
| Kaapelityyppi | AWG18 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkea akt.paine [bar] | 1.50 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 22 psi |
| Kosketimen toiminta | SPST(NO) |
| Kotelointi | TAVALLINEN KUUMASULA |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kylmäaineet | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Liitäntäluokka | AC=6 A, 250 V |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Määrittelyavain | ACB-2UB1122MW |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 508 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA932W I/100 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513A |
| Painealueluokka | Matalapaine |
| Paineliitännän huomautukset | Kupariputki (kärki = 7 mm) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Painepuoli, liitäntäkoko [mm] | 6.00 mm |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purkauspaine [bar] | 200.0 bar |
| Purkauspaine [psig] | 2900 psig |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliit. kommentit | 0,44 m(17,32 in)/0,18 m (7,09 in) |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ACB |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -55 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 275 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -70 °F |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -20 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.041 Kilogram |
| Nettopaino | 0.038 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530651 |