Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Elementin painekytkin, ACB, 29 bar, 24 bar

061F7624

Korkea akt.paine [bar]: 29, Alhainen akt. paine [bar]: 24, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NC), Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]24.00 bar
Alhainen akt. paine [psi]348 psi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜV
Johdon väriSininen
Kaapelin pituus [m]1.700 m
Kaapelin pituus [tuuma]66.93 in
KaapelityyppiAWG18
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkea akt.paine [bar]29.00 bar
Korkea akt.paine [psi]421 psi
Kosketimen toimintaSPST(NC)
KotelointiTAVALLINEN KUUMASULA
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa100 kpl
MäärittelyavainACB-1UB63MW
Maks. Käyttöpaine [bar]45.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB624W I/100
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
Paine uros/naarasNaaras
PainealueluokkaKorkeapaine
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän huomautuksetPaineenpoistin
Paineliitäntäkoko1/4"
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]200.0 bar
Purkauspaine [psig]2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-asiakirjan tuotenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-70 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.099 Kilogram
Nettopaino0.094 Kilogram
Määrä0.225 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428264174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm