Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Elementin painekytkin, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Korkea akt.paine [bar]: 1.5, Alhainen akt. paine [bar]: 0.5, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NO), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]0.50 bar
Alhainen akt. paine [psi]7 psi
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Johdon väriMusta
Kaapelin pituus [m]1.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]59.06 in
KaapelityyppiAWG18
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkea akt.paine [bar]1.50 bar
Korkea akt.paine [psi]22 psi
Kosketimen toimintaSPST(NO)
KotelointiTAVALLINEN KUUMASULA
Kotelointiluokka IPIP65
KylmäaineetR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainACB-2UB339MW
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]508 psig
Material DescriptionACB PRESSOST. J 0,5-1,5
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
PainealueluokkaMatalapaine
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän huomautuksetKupariputki (kärki = 3 mm)
Paineliitäntäkoko1/4"
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntäkoko [mm]6.35 mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]200.0 bar
Purkauspaine [psig]2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntätyyppiKaapeli
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-70 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.07 Kilogram
Nettopaino0.058 Kilogram
Määrä0.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm