Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Elementin painekytkin, ACB, 3 bar, 2 bar

061F7076

Korkea akt.paine [bar]: 3, Alhainen akt. paine [bar]: 2, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NO), Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Sähköliitäntätyyppi: Lattaliittimet, Kotelointiluokka IP: IP40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]2.00 bar
Alhainen akt. paine [psi]29 psi
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkea akt.paine [bar]3.00 bar
Korkea akt.paine [psi]44 psi
Kosketimen toimintaSPST(NO)
KotelointiTavallinen
Kotelointiluokka IPIP40
KylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa300 kpl
MäärittelyavainACB-2UA49
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA49 I/300
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
Paine uros/naarasNaaras
PainealueluokkaMatalapaine
Paineliitännän huomautuksetPaineenpoistin
Paineliitäntäkoko1/4"
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]200.0 bar
Purkauspaine [psig]2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntätyyppiLattaliittimet
SCIP-asiakirjan nro3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-asiakirjan tuotenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-70 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.029 Kilogram
Nettopaino0.028 Kilogram
Määrä0.064 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428266932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm