Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Elementin painekytkin, ACB, 18.7 bar

061F6984

Korkea akt.paine [bar]: 18.7, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Korkea akt.paine [bar]18.70 bar
Korkea akt.paine [psi]271 psi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MäärittelyavainACB-2UB4005W
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB4005W I/100
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan nro3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-asiakirjan tuotenimiACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen nimiElementin painekytkin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.143 Kilogram
Nettopaino0.12 Kilogram
Määrä0.72 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424693404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm