Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Elementin painekytkin, ACB, 1.2 bar, 0.3 bar

061F6196

Korkea akt.paine [bar]: 1.2, Alhainen akt. paine [bar]: 0.3, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPST(NO), Paineliitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Sähköliitäntätyyppi: Lattaliittimet, Kotelointiluokka IP: IP40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Alhainen akt. paine [bar]0.30 bar
Alhainen akt. paine [psi]4 psi
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US UL60730CE 0035TÜV
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkea akt.paine [bar]1.20 bar
Korkea akt.paine [psi]17 psi
Kosketimen toimintaSPST(NO)
KotelointiTavallinen
Kotelointiluokka IPIP40
KylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
LiitäntäluokkaAC=6 A, 250 V
Määrä/pakkaustapa300 kpl
MäärittelyavainACB-2UA41
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA41 I/300
Öljyttömät kylmäaineetR134aR513A
PainealueluokkaMatalapaine
Paineliitännän huomautuksetKupariputki (kärki = 7 mm)
Ominaisuudet
Arvo
PaineliitäntätyyppiJUOTOS, ODM
Painepuoli, liitäntäkoko [mm]6.00 mm
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purkauspaine [bar]200.0 bar
Purkauspaine [psig]2900 psig
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntätyyppiLattaliittimet
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiACB
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiElementin painekytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]135 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-55 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]275 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-70 °F
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-20 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.023 Kilogram
Nettopaino0.017 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.063 Liter
EAN/UPC5702428512220