Elementin painekytkin, ACB, 4 bar
061F4049
Korkea akt.paine [bar]: 4, Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli
061F4049
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Korkea akt.paine [bar] | 4.00 bar |
| Korkea akt.paine [psi] | 58 psi |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrittelyavain | ACB-2UA4032W |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4032W I/10 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| SCIP-asiakirjan nro | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | ACB |
| Tuotteen nimi | Elementin painekytkin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.142 Kilogram |
| Nettopaino | 0.119 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |