Varaosa, MLI, SGRN ja kiinnikkeet
148H3050
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: MLI, Tyyppimerkintä: SGRN ja kiinnikkeet
148H3050
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | MLI |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | MLI LASISARJA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Sight glass spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | SGRN ja kiinnikkeet |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.15 Kilogram |
| Nettopaino | 0.15 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.202 Liter |
| EAN/UPC | 5702428284233 |