Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Nestelasin pidike, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPTF

014L1178

Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: NPTF, Yhdekoko: 1/2 in
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP
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
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTED
Hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
Kelluva pallo [kpl]3 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriEi ilmaisinta
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPTF
Määrä/pakkaustapa170 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R134aR513AR515B
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP without indicator
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGP 1/2 RX
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasin pidike
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Yhdekoko1/2 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.067 Kilogram
Nettopaino0.066 Kilogram
Määrä0.06 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm