Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

Nestelasin pidike, SGP 1/2 RI, 1/2 in, NPT

014L0131

Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Kosteusindikaattori: I-ilmaisin, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in
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
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTED
Hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
Kelluva pallo [kpl]3 kpl
Keltainen: min. kosteus @25 °CR22: 300 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °CR22: 500 ppm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriI-ilmaisin
KylmäaineetR22
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa19 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP with indicator
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGP 1/2 RI
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasin pidike
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR22
Vihreä: maks. kosteus @25 °CR22: 150 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °CR22: 250 ppm
Yhdekoko1/2 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.076 Kilogram
Nettopaino0.074 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm