Danfoss logo
SGP RX sight glass, socket type without indicator

Nestelasin pidike, SGP 3/4 RX, 3/4 in, NPT

014L0005

Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 3/4 in

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTED
Hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
Kelluva pallo [kpl]1 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriEi ilmaisinta
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa19 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSGP19RX NESTELASI 3/4"
Ominaisuudet
Arvo
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R134aR513AR515B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP without indicator
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGP 3/4 RX
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasin pidike
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset
Yhdekoko3/4 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.102 Kilogram
Nettopaino0.092 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428818940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm