Nestelasin pidike, SGP 1/2 RX, 1/2 in, NPT
014L0002
Maks. Käyttöpaine [bar]: 52, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in
014L0002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| Kelluva pallo [kpl] | 3 kpl |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | Ei ilmaisinta |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 in |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 19 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP12RX NESTELASI 1/2" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP without indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGP 1/2 RX |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Nestelasin pidike |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Yhdekoko | 1/2 in |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.078 Kilogram |
| Nettopaino | 0.07 Kilogram |
| Määrä | 0.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |