Danfoss logo
SGRH_014-1603

Nestelasin pidike, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Maks. Käyttöpaine [bar]: 46, Kosteusindikaattori: N-ilmaisin, Liitäntätyyppi: M, Yhdekoko: M20 x 1.5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTED
Hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
Keltainen: min. kosteus @25 °CR410A: 266 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °CR410A: 540 ppm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriN-ilmaisin
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntätyyppiM
Määrä/pakkaustapa19 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]46.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]667 psig
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RunkomateriaaliMessinki
Samankaltainen tuote014-1602
SCIP-asiakirjan nro967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP with indicator
SGS-satulakäyttöM20 x 1.5
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGRH
Tuotteen lisätarvikkeetSight glass accessories
Tuotteen nimiNestelasin pidike
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR410A
Vihreä: maks. kosteus @25 °CR410A: 66 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °CR410A: 135 ppm
YhdekokoM20 x 1.5

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.062 Kilogram
Nettopaino0.024 Kilogram
Määrä0.081 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm