Nestelasin pidike, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Maks. Käyttöpaine [bar]: 46, Kosteusindikaattori: H-ilmaisin, Liitäntätyyppi: M, Yhdekoko: M20 x 1.5
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP
Suositeltu korvaava tuote: 014L1601
014-1601
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| Keltainen: min. kosteus @25 °C | R410A: 165 ppm |
| Keltainen: min. kosteus @43 °C | R410A: 500 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | H-ilmaisin |
| Kylmäaineet | R410A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntätyyppi | M |
| Määrä/pakkaustapa | 19 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 46.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 667 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP with indicator |
| SGS-satulakäyttö | M20 x 1.5 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGRH |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Sight glass accessories |
| Tuotteen nimi | Nestelasin pidike |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R410A |
| Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R410A: 25 ppm |
| Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R410A: 60 ppm |
| Yhdekoko | M20 x 1.5 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.064 Kilogram |
| Nettopaino | 0.063 Kilogram |
| Määrä | 0.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |