Nestelasin pidike, SGRI, M24 x 1, M
014-1154
Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Kosteusindikaattori: I-ilmaisin, Liitäntätyyppi: M, Yhdekoko: M24 x 1
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP
014-1154
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| Keltainen: min. kosteus @25 °C | R22: 300 ppm |
| Keltainen: min. kosteus @43 °C | R22: 500 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | I-ilmaisin |
| Kylmäaineet | R22 |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntätyyppi | M |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SGRI NESTELASI M/10x6 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| SGS-satulakäyttö | M24 x 1 |
| Sisältää | Tiiviste |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGRI |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Sight glass accessories |
| Tuotteen nimi | Nestelasin pidike |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R22 |
| Vihreä: maks. kosteus @25 °C | R22: 150 ppm |
| Vihreä: maks. kosteus @43 °C | R22: 250 ppm |
| Yhdekoko | M24 x 1 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.082 Kilogram |
| Nettopaino | 0.07 Kilogram |
| Määrä | 0.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |