Nestelasin pidike, SGR, M24 x 1, M
014-1066
Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: M, Yhdekoko: M24 x 1
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP
014-1066
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | Ei ilmaisinta |
| Kylmäaineet | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntätyyppi | M |
| Lisätietoja | Pidikeyksikön kierre |
| Määrä/pakkaustapa | 80 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SG 2 1/8in Saddle I/80 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Electric control valve body(2) |
| SGS-satulakäyttö | M24 x 1 |
| Sisältää | Tiiviste |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGR |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Sight glass accessories |
| Tuotteen nimi | Nestelasin pidike |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Yhdekoko | M24 x 1 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.077 Kilogram |
| Nettopaino | 0.07 Kilogram |
| Määrä | 0.078 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |