Nestelasin pidike, SGR, 1/2, R
014-0276
Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Kosteusindikaattori: Ei ilmaisinta, Liitäntätyyppi: R, Yhdekoko: 1/2
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP
014-0276
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C UL US LISTED |
| Kelluva pallo [kpl] | 3 kpl |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kosteusindikaattori | Ei ilmaisinta |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 80 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 175 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntä, sisä/ulko | Ulkoinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 7-1 |
| Liitäntätyyppi | R |
| Määrä/pakkaustapa | 170 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R134aR513A |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SG & SGP without indicator |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Nestelasit |
| Tuotetyyppi | SGR |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Nestelasin pidike |
| UL hyväksyntä nimi | REF. NESTEILMAISIN 76H4 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Yhdekoko | 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.055 Kilogram |
| Nettopaino | 0.053 Kilogram |
| Määrä | 0.066 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |