Danfoss logo
SGRI Sight Glass I/170_014-0177, 014-0006, 014-0131

Nestelasin pidike, SGRI, 1/2 in, NPT

014-0131

Maks. Käyttöpaine [bar]: 35, Kosteusindikaattori: I-ilmaisin, Liitäntätyyppi: NPT, Yhdekoko: 1/2 in
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SG / SGP
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
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTED
Kelluva pallo [kpl]3 kpl
Keltainen: min. kosteus @25 °CR22: 300 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °CR22: 500 ppm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriI-ilmaisin
KylmäaineetR22
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
Liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa19 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]35.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/19x4
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGRI
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasin pidike
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR22
Vihreä: maks. kosteus @25 °CR22: 150 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °CR22: 250 ppm
Yhdekoko1/2 in

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.073 Kilogram
Nettopaino0.064 Kilogram
Määrä0.086 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428288545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm